background-waves

ATO25BP

Produktstatus| Aktivi

ATO25BP

Sicherung – ATO Blade 32V 25A 5-PC-Karte | Baureihe: ATO
info

Diese Kfz-Flachsicherung der Reihe 25 A ATO® 287 ist zum Schutz von Niederspannungsstromkreisen in den meisten der weltweit verkauften Fahrzeuge geeignet. Die flinke Sicherung ist für 32 V ausgelegt und hat eine vergleichbare Leistung wie die Sicherungen der Reihen ATOF®, ATO Smart Glow und ATO Silver.

EigentumWert
Sicherungstyp/Baureihe
ATO
Verpackungsarten für den Zubehörhandel
Blisterverpackung
Max. Nennstrom (A)
30
Verpackungsmenge
5
  • Klares Gehäuse steht für 25 A-Einstufung
  • Nettogewicht 1,4 g
  • Entspricht SAE J1284 und ISO 8820-3
  • UL-gelistet (Nummer AU 1410)
  • CSA-zertifiziert (Zertifizierungsnummer 29862)
  • Das transparente Gehäuse erleichtert das Erkennen durchgebrannter Sicherungen
  • Kontrastreicher „25“-Stempel erleichtert Identifizierung
  • Je nach Anwendung können ATO-Sicherungen Sicherungen der Reihen ATOF, ATO Smart Glow und ATO Silver mit dem gleichen Nennwert ersetzen.

ATO25BP – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0ATO025.VPSicherung – ATO Blade 32V 25A 5-PC-KarteRoHS6/7/2002Pb-Free6/7/2002Nein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.