MINI® 58V-Niedrigprofil-Kfz-Flachsicherungen arbeiten genauso zuverlässig wie größere flinke MINI-Sicherungen. Auto-Ingenieure verwenden LP MINI-Sicherungen, um Platz und Gewicht zu sparen, ohne die Sicherung der Schaltkreise zu beeinträchtigen.
Erhältlich mit Amperewerten von 5 A bis 30 A
Abschaltleistung von 1 kA bei 58 V DC
Verwendung bei bis zu 125 °C
Versilberte Zinkklemmen
PA66-Gehäuse mit UL-Entflammbarkeitseinstufungen von HB
Nettogewicht 0,4 g ±15 % pro Sicherung
Konform mit ISO 8820-9
Anerkannt als UL 248-Sicherungen für Sonderanwendungen
Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
Farbcodierung zeigt die Amperezahl an
Durchsichtige Gehäuse erleichtern das Erkennen durchgebrannter Sicherungen
Kontrastreiche Ampere-Markierungen erleichtern die Identifizierung
Kurze Stecker bieten zusätzliche Materialeinsparungen bei der Konstruktion von Sicherungskästen
LP MINI-Sicherungsteile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
LP-MINI-Sicherung Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Autos und Geländewagen
Lkw
Busse
Offroad-Fahrzeuge
Wasserfahrzeuge, wie von Littelfuse zugelassen