background-waves

MAX20BP

Sicherung – Maxi Blade 32V 20A 1-teilige Karte | Baureihe: MAXI
info

Verwenden Sie diese 20 A MAXITM-Sicherung als Ersatz für eine durchgebrannte MAXI 32 V-Sicherung. Die Kfz-Flachsicherung nutzt die „Diffusion Pill“-Technologie, um Hochstromsegmente eines Kabelbaums zeitverzögert oder mit SLO-BLO® zu schützen.

EigentumWert
Sicherungstyp/Baureihe
MAXI
Verpackungsarten für den Zubehörhandel
Blisterverpackung
Verpackungsmenge
5
  • Gelbes Gehäuse steht für 20 A-Einstufung
  • Versilberte Anschlüsse aus Zinklegierung
  • Nettogewicht 5,7 g ±5 %
  • Entspricht SAE J1888, SAE 2576, und ISO 8820-3:2002(E)
  • Das transparente Gehäuse erleichtert das Erkennen durchgebrannter Sicherungen
  • Kontrastreicher „20"-Stempel auf dem Gehäuse erleichtert Identifizierung

MAX20BP – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0MAX020.XPSicherung – Maxi Blade 32V 20A 1-teilige KarteRoHS7/31/2012Pb-Free7/31/2012Nein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.