background-waves

Baureihe: MEGA

Zubehörmarkt – 298er-Baureihe – MEGA® Slo-Blo® Kfz-Schraubsicherung
Produktstatus| Aktivi
info
Die MEGA®-Sicherung dient dem Stromkreisschutz bei Hochstrom bis 250 Ampere durch die sogenannte „Diffusion Pill“-Technologie. Zusätzlich bietet die MEGA®-Sicherung eine Zeitverzögerungscharakteristik. Die von Littelfuse entwickelte und patentierte MEGA®-Sicherung ist der ideale Schutz bei Anwendungen mit sehr hohen Nennströmen, wie Batterie- und Lichtmaschinenschutz, und für alle Kabel mit großem Querschnitt.

MEGA-Teile

FiltersFilter

MEGA Anwendungen

A red tractor tows a red tiller through a field
Traktoren

Ob Elektro, Diesel, Benzin oder alternativ betankt, jeder Traktor benötigt fortschrittliche elektronische Komponenten. Littelfuse erfüllt diese Anforderungen. Für

A firetruck drives out on a call
Feuerwehrfahrzeuge

Zu den Elektronik Geräten, die von Feuerwehrfahrzeugen benötigt werden, gehören Gleichstrommotorsteuerungen für Pumpen und Leitern, Magnetventile für Notbeleuchtungen und ESD-Schutz für

A white camper van charges its battery
Wohnmobile

Freizeitfahrzeuge der Klasse C ähneln Wohnwagen, die auf Pickup-Trucks montiert sind, und erfordern elektronische Komponenten, die in Wohnhäusern und

black and white emergency van out on a call
Kleine Rettungsfahrzeuge

Mobile Kommandozentralen, mobile Kriminallabore und SWAT erfordern jeweils einzigartige Elektroniklösungen. Littelfuse erfüllt die Nachfrage nach jeder Art von kleinen

A yellow city bus drives along a street
Kommunale Busse

Kommunalbusse sind nach wie vor die Arbeitspferde des öffentlichen Verkehrs. Elektronik Geräte von Littelfuse sorgen für Pendler-, Shuttle- und Transitbusse

A giant orange dump truck and an orange excavator sit parked in the pit of surface mine
Bergbau-Lkw

Tage- und Untertagebergwerke können nur dann produzieren, wenn Bagger, Planierraupen, Kratzer und Muldenkipper konsistent und effizient arbeiten.

Baureihe: MEGA – Ressourcen