background-waves

MEG200BP

Produktstatus| Aktivi

MEG200BP

Sicherung - Mega 32V, 200A, 1 Stück Karte | Baureihe: MEGA
info
Die MEGA®-Sicherung dient dem Stromkreisschutz bei Hochstrom bis 250 Ampere durch die sogenannte „Diffusion Pill“-Technologie. Zusätzlich bietet die MEGA®-Sicherung eine Zeitverzögerungscharakteristik. Die von Littelfuse entwickelte und patentierte MEGA®-Sicherung ist der ideale Schutz bei Anwendungen mit sehr hohen Nennströmen, wie Batterie- und Lichtmaschinenschutz, und für alle Kabel mit großem Querschnitt.
EigentumWert
Sicherungstyp/Baureihe
MEGA
Verpackungsarten für den Zubehörhandel
Blisterverpackung
Verpackungsmenge
5

MEG200BP – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0MEG200.XPSicherung - Mega 32V, 200A, 1 Stück KarteRoHS1/1/1991Pb-Free1/1/1991Nein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.