background-waves

Baureihe: Sicherung LP JCASE

Niedrigprofil
Produktstatus| Aktivi
info
Die flache Ausführung der JCASE®-Sicherung hat ähnliche Leistungsmerkmale wie die JCASE®-Standardsicherung. Die geringere Gesamthöhe ermöglicht eine größere Platz- und Gewichtsersparnis sowie die Verwendung eines kürzeren Flachsteckers, was zusätzliche Gewichts- und Materialersparnisse bei der Auslegung von Sicherungskästen mit sich bringt.
  • Stromstärken 20 A bis 60 A
  • LP JCASE-Sicherungen bieten Größen- und Gewichtsvorteile gegenüber MAXI-Sicherungen und -Haltern
  • Die integrierte Montagehalterung ermöglicht eine einfache Montage ohne zusätzliche Montagekomponenten
  • Die kompakte Konfiguration mit Feinsicherungen bietet gegenüber Kfz-Flachsicherungen die Vorteile, dass sie über einen längeren Zeitraum sicher an Ort und Stelle bleibt
  • Spritzwassergeschützte Abdeckungen schützen Sicherungen in rauen Umgebungen und ermöglichen eine universelle Montage

Sicherungsteile für LP JCASE

FiltersFilter

Sicherung LP JCASE Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Zubehörschaltung
  • Überschuss-Stromkreise

Baureihe: LP JCASE® Fuse Resources