background-waves

Baureihe: MCASE

MCASE-Feinsicherung mit Nennstrom 32 V
Produktstatus| Aktivi
info
MCASE™ ist eine Sicherung im Patronendesign mit Flachsteckhülsen für 2,8-mm-Flachstecker. Ihre Miniatur-Grundfläche ermöglicht eine optimale Ausnutzung des verfügbaren Raums. Sie verfügt über eine Zeitverzögerung und ist in der Lage, Einschaltströme zu bewältigen. MCASE™ wurde von Littelfuse entwickelt und patentiert.

MCASE-Teile

FiltersFilter