Finden Sie die spezielle Glassicherung, die Ihre Anwendung erfordert. Glassicherungen werden hauptsächlich in Oldtimern und Lastwagen verwendet und erfüllen bestimmte Anforderungen an Überstromschutz in einer Weise, wie es andere Arten von Sicherungen nicht können. Littelfuse produziert eine breite Palette von Glassicherungen für den Aftermarket-Einzelhandel. Unsere Glassicherungen sind für 32 V DC oder 50 V DC ausgelegt und haben Nennstromstärken von 125 mA bis 50 A. Wir bieten diese Produkte in verschiedenen Längen und Durchmessern an.
Hier finden Sie Sicherungen, die für den Überstrom- und Kurzschlussschutz in industriellen, erneuerbaren Energien, Verarbeitungs- und Extraktionsanwendungen entwickelt wurden.