background-waves

AGA1BP

SICHERUNG AGA 1AG 125V 5PK KARTE 1A | Baureihe: AGA
info
Stand ursprünglich für „all glass“ – ganz aus Glas. Die Automobilindustrie verwendet das Präfix „AG“ (AGC, AGW) für die meisten Glassicherungen. Diese variieren in Länge, Durchmesser und Nennstromwert.
EigentumWert
Sicherungstyp/Baureihe
1AG
Verpackungsarten für den Zubehörhandel
Blisterverpackung
Max. Nennstrom (A)
40
Verpackungsmenge
5

AGA1BP – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0AGA001.VPSICHERUNG AGA 1AG 125V 5PK KARTE 1ANeinNeinNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.