background-waves

AGC.500

SICHERUNG AGC 3AG 250V BOX .5A | Baureihe: AGC
info
Stand ursprünglich für „all glass“ – ganz aus Glas. Die Automobilindustrie verwendet das Präfix „AG“ (AGC, AGW) für die meisten Glassicherungen. Diese variieren in Länge, Durchmesser und Nennstromwert.
EigentumWert
Sicherungstyp/Baureihe
3AG
Verpackungsarten für den Zubehörhandel
Schachtelverpackung
Max. Nennstrom (A)
25
Verpackungsmenge
5

AGC.500 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0AGC.500VSICHERUNG AGC 3AG 250V BOX .5ANeinNeinNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.