background-waves

AGW30BP

Sicherung - AGW 7AG 32V 5-teilige Karte 30A | Baureihe: AGW
info
Stand ursprünglich für „all glass“ – ganz aus Glas. Die Automobilindustrie verwendet das Präfix „AG“ (AGC, AGW) für die meisten Glassicherungen. Diese variieren in Länge, Durchmesser und Nennstromwert.
EigentumWert
Sicherungstyp/Baureihe
7AG
Verpackungsarten für den Zubehörhandel
Blisterverpackung
Max. Nennstrom (A)
175
Verpackungsmenge
5

AGW30BP – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0AGW030.VPSicherung - AGW 7AG 32V 5-teilige Karte 30ANeinNeinNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.