Schluss mit dem Rätselraten bei der Identifizierung von durchgebrannten Auto Kfz-Flachsicherungen. Installieren Sie bei der Reparatur oder Aufrüstung elektrischer Systeme in Fahrzeugen Aftermarket-Sicherungen für ATO®-, MAXI®- und MINI®-Blinker. Diese Sicherungen sind mit LEDs ausgestattet, die sich einschalten, wenn ihre Elemente durchbrennen, und entsprechen genau der Leistung und den Spezifikationen der ATO-, MAXI- und MINI-Stecksicherungen, die Littelfuse für den OEM-Einsatz verkauft.
Nennströme von 3 A bis 100 A
Unterbrechungswerte von 1 kA bei 32 V DC
PA66-Gehäuse mit UL94-Entflammbarkeitsklassen von V-2
Bleifrei und RoHS-konform
Farbcodierung zeigt die Amperezahl an
Kontrastreiche Ampere-Markierungen erleichtern die Identifizierung
Durchsichtige Gehäuse erleichtern das Erkennen durchgebrannter Sicherungen
Blisterverpackung für die Präsentation und den Verkauf im Einzelhandel
Teile von Indikatorsicherungen
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Indikatorsicherungen Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Autos und Geländewagen
Lkw
Busse
Offroad-Fahrzeuge
Wasserfahrzeuge, wie von Littelfuse zugelassen
Indikatorsicherungen Ressourcen
Transport-Produktkatalog
Hier finden Sie elektronische Komponenten für Lkw, Busse, Bau-, Landwirtschafts-, Schifffahrts-, Materialtransport-, Freizeit- und Schifffahrtsfahrzeuge.