background-waves

0ATO015.MXGLO

Produktstatus| Aktivi

0ATO015.MXGLO

Sicherung – ATO SmartGlow 32VDC 15A 1000 Stk | Baureihe: ATO Smart Glow
info

Diese 15 A ATO® Smart Glow Fuse bietet eine flinke Stromkreissicherung. Die Kfz-Flachsicherung für Autos hat einen Sicherungsnennstrom von 32 V und eine ähnliche Leistung wie die Sicherungen der ATO 287 Serie, ATOF® und ATO Silver. Eine Anzeige leuchtet auf, wenn die ATO Smart Glow Fuse durchbrennt.

EigentumWert
Sicherungstyp/Baureihe
ATO
Max. Nennstrom (A)
15
Verpackungsmenge
1000
  • Blaues Gehäuse steht für 15 A-Einstufung
  • Verzinnte Anschlüsse aus Zinklegierung​​​​​​​
  • Nettogewicht 1,4 g ±5 %
  • Entspricht SAE J2077
  • UL-gelistet
  • Das transparente Gehäuse erleichtert das Erkennen durchgebrannter Sicherungen
  • Kontrastreicher „15“-Stempel erleichtert Identifizierung
  • Je nach Verwendung kann diese Sicherung eine ATO® 287-, ATOF- oder ATO-Silber-Sicherung® mit den gleichen Nennströmen ersetzen

0ATO015.MXGLO – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0ATO015.MXGLOSicherung – ATO SmartGlow 32VDC 15A 1000 StkNeinPdf IconREACH_SVHC Declaration_0ATO015.MXGLOEnthält nichtNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.