background-waves

0MIN005.MXGLO

Produktstatus| Aktivi

0MIN005.MXGLO

Sicherung – Mini SmartGlow 32VDC 5A 1000 Stk | Baureihe: MINI Smart Glow
info

Diese 5 A MINI® Smart Glow Kfz-Flachsicherung verfügt über ein LED-Licht, das aufleuchtet, wenn die Sicherung durchbrennt. Trotz ihres Miniaturdesigns und ihres geringen Gewichts funktioniert die MINI Sicherung zuverlässig in widrigen Umgebungen und bei extremen Temperaturen.

EigentumWert
Sicherungstyp/Baureihe
MINI
Max. Nennstrom (A)
10
Verpackungsmenge
1000
  • Beiges Gehäuse steht für 5 A-Einstufung
  • Verzinnte Anschlüsse aus Zinklegierung​​​​​​​
  • Entspricht SAE J2077 und ISO 8820-3
  • UL-gelistet
  • Das transparente Gehäuse erleichtert das Erkennen durchgebrannter Sicherungen
  • Kontrastreicher 5-Stempel erleichtert Identifizierung

0MIN005.MXGLO – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0MIN005.MXGLOSicherung – Mini SmartGlow 32VDC 5A 1000 StkRoHS7/30/2012Pb-Free7/30/2012Pdf IconCoC_RoHS10_0MIN005.MXGLOPdf IconREACH_SVHC Declaration_0MIN005.MXGLOEnthält nichtJa7/30/2012

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.