background-waves

PAL-Sicherungen - Autozubehörmarkt

Wie die Original-Überstromschutzvorrichtung, deren Leistung und Spezifikationen sie genau entsprechen, schützen PAL-Sicherungen für den Ersatzteilmarkt hauptsächlich Stromkreise in japanischen Autos.​​​​​​​ Die Feinsicherungen sind für 32-V-Gleichstrom ausgelegt und werden in Gehäusen geliefert, die entweder in Steckdosen eingesteckt oder mit Schraubanschlüssen versehen sind. Die Gehäuse sind farbcodiert, um die Nennstromstärken der Sicherungen anzuzeigen.
  • Nennspannung bei 32 V DC
  • Erhältlich mit Nennstromstärken von 20 A bis 140 A
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 ℃ bis +125 ℃
  • Entspricht der JASO 0612
  • RoHS-konform
  • Farbcodierung zeigt die Amperezahl an​​​​​​​
  • Transparente Abdeckungen erleichtern die Erkennung durchgebrannter Sicherungen​​​​​​​
  • Kann in Sicherungskästen eingesteckt oder verschraubt werden, oder beides

PAL-Sicherungen - Ersatzteile für den Aftermarket der Automobilindustrie

FiltersFilter

PAL-Sicherungen - Autozubehörmarkt Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Autos hergestellt in Japan und den Vereinigten Staaten

PAL-Sicherungen - Ressourcen für den Autozubehörmarkt