Erhältlich in zwei Versionen, gesichert und abnehmbar.
Die gesicherte Version behält Stromzufuhr für alle elektrischen Stromkreise wie den Alarm, den Bordcomputer, die Zentralverriegelung und die Radioeinstellungen bei.
Die abnehmbare Version verfügt über eine spezielle Trennvorrichtung, die es ermöglicht, die Batterie zum Diebstahlschutz leicht zu entfernen. Ideal für saisonale Aufbewahrungszwecke oder einfache Aufladung der Batterie außerhalb des Fahrzeuges für Autos, Motorräder, Wohnmobile, Boote etc.
Erzielen Sie Umsätze mit den kostengünstigsten Antidiebstahlgeräten, die heute auf dem Markt erhältlich sind.
Eine einfache Drehung des Knopfes isoliert die Batterie und macht das Fahrzeug startunfähig.
Im Vergleich zu teuren Alarmsystemen stellt dies einen günstigen Antidiebstahlschutz dar.
Eliminiert komplizierte Installation – keine speziellen elektrischen oder mechanischen Kenntnisse notwendig.
Für alle standardmäßigen Top Mount Post-Batterien geeignet. Kann mit Side Mount Post-Batterien verwendet werden, wenn ein Top Mount Adapter verwendet wird (nicht im Lieferumfang).
Funktioniert mit 12 bis 24 Volt-Systemen bis zu 135 Ampere.
Hier finden Sie elektronische Komponenten für Lkw, Busse, Bau-, Landwirtschafts-, Schifffahrts-, Materialtransport-, Freizeit- und Schifffahrtsfahrzeuge.