background-waves

Kfz-Patronensicherung

MCASE+ ® und JCASE® Feinsicherungen bieten Stromkreisen in Nutz- und Personenfahrzeugen einen zeitverzögerten Überstromschutz. Littelfuse verkauft diese Auto-Feinsicherungen auch als Ersatz für den Zubehörmarkt, und eine Shunt-Version der JCASE ist erhältlich. Sie können LP JCASE-Sicherungen bestellen, wenn flache Überstromschutz-Geräte besser in Fahrzeuge passen. Die kleineren, leichteren Sicherungen haben die gleiche Leistung wie ihre JCASE-Pendants in voller Größe.
  • Nennspannung bei 32 V DC
  • Erhältlich mit Nennstromstärken von 15 A bis 60 A
  • Abschaltleistung von 1 kA bei 32 V DC
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +125 ℃
  • RoHS-konform
  • Die Farbcodierung zeigt die Stromstärke für jede Sicherung an
  • Kontrastreiche Stromstärken auf der Oberseite der Gehäuse erleichtern die Identifizierung
  • Halbtransparente Abdeckungen erleichtern die Erkennung durchgebrannter Sicherungen
  • Geringes Gewicht
  • Einfach zu installieren

Teile von Kfz-Patronensicherungen

FiltersFilter