ATOF-Auto-Kfz-Flachsicherungen® wurden entwickelt, um die veralteten Sicherungen der ATO-Serie 257 zu ersetzen. Automobilhersteller nutzen ATOF-Sicherungen als Standardausrüstung zum Schutz von Niederspannungskreisen.
Flinke Sicherung
Verfügbar mit Nennströmen von 1 A bis 40 A
Abschaltleistung von 1 kA bei 32 V DC
Versilberte oder verzinnte Anschlussklemmen
Arbeitet mit bis zu 125 ℃
Versilberte Klemmen können bei Kontakt bis zu 150 ℃ erreichen
Nettogewicht 1,4 g ±5 % pro Sicherung
Gehäuse mit Brandschutzklasse UL 94 V-2
RoHS-konform und zertifizierte Bleifreiheit
Farbcodierung zeigt die Amperezahl an
Das transparente Gehäuse erleichtert das Erkennen durchgebrannter Sicherungen
Prüfpunkte auf der Oberseite ermöglichen eine Widerstandsmessung, ohne die Sicherung zu entfernen
Kontrastreiche Ampere-Markierungen erleichtern die Identifizierung
ATOF-Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
ATOF Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Autos und Geländewagen
Lkw
Offroad-Fahrzeuge
Wasserfahrzeuge, wie von Littelfuse zugelassen