background-waves

0287005.U

Produktstatus| Aktivi

0287005.U

Sicherung - ATOF 32VDC Nylon 5A 500 Stück | Series: 287
info

Diese 5 A ATOF® 32V Kfz-Flachsicherungen ersetzt die veraltete ATO-Serie 257 mit der gleichen Amperezahl. Automobilhersteller in aller Welt betrachten die ATOF-Sicherungen als Standardausrüstung zum Schutz von Niederspannungsstromkreisen.

EigentumWert
Nennstrom (A)
5
Maximale DC-Spannung (V)
32
Typ. Kältewiderstand (mΩ)
17.85
Typ. Spannungsabfall (mV)
128
Unterbrechungsleistung
1000A @32VDC
Typ. I2t (A2s)
26
Referenz-ISO-Norm
8820-3
Max. empfohlene Umgebungstemperatur (°C)
125
UL94 Entflammbarkeitsrate
V-2
Klemmenbeschichtung
Ag
UL-zugelassen
Ja
Maximale Temperatur, die von der Beschichtung zugelassen wird (°C)
150
Montagetechnik
Plug-In
  • Flinke Sicherung
  • Beiges Gehäuse steht für 5 A-Einstufung
  • Verzinnte Klemmen
  • Nettogewicht 1,4 g ±5 %
  • Kontrastreiche Ampere-Markierung erleichtert die Identifizierung​​​​​​​
  • Das transparente Gehäuse erleichtert das Erkennen durchgebrannter Sicherungen
  • Prüfpunkte auf der Oberseite ermöglichen eine Widerstandsmessung ohne Entfernen der Sicherung

0287005.U – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0287005.USicherung - ATOF 32VDC Nylon 5A 500 StückRoHS6/7/2002Pb-Free6/7/2002Pdf IconCoC_RoHS10_0287005.UPdf IconREACH_SVHC Declaration_0287005.UEnthält nichtNeinPdf IconIPC_0287005.U

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.