background-waves

MAXI

Verwenden Sie MAXI® Auto Kfz-Flachsicherungen für den zeitverzögerten Überstromschutz in Pkw und Nutzfahrzeugen. Die Sicherungen verwenden die patentierte SLO-BLO-Technologie® von Littelfuse, um zuverlässig und konsistent zu arbeiten.
  • Nennspannung bei 32 V DC und 58 V DC
  • Erhältlich mit Nennstromstärken von 20 A bis 80 A
  • Betrieb bei bis zu 125 °C mit Kontaktpunkten an versilberten Anschlüssen bis zu 150 ℃
  • Verzinnte und versilberte Anschlüsse aus Zinklegierung​​​​​​​
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Farbcodierung zeigt die Amperezahl an​​​​​​​
  • Durchsichtige Gehäuse erleichtern das Erkennen durchgebrannter Sicherungen​​​​​​​
  • Kontrastreiche Ampere-Markierungen erleichtern die Identifizierung​​​​​​​

MAXI-Teile

FiltersFilter