MICRO

MICRO2 TM und MICRO3 TM Auto Kfz-Flachsicherungen und Nebenanschlüsse zeichnen sich durch ein Subminiatur-Design und hohe Leistung aus. Mit einem Gewicht von weniger als einem Gramm pro Einheit halten diese Überstromschutz und Nebenanschlüsse rauen Umgebungen stand und helfen Fahrzeugherstellern, Gewichts- und Materialeinsparungen zu erzielen, ohne den Schutz der Stromkreise zu beeinträchtigen.
- Nennspannung bei 32 V DC
- Sicherungen sind mit Nennstromstärken von 3 A bis 30 A erhältlich
- Nebenanschlüsse haben eine maximale Dauerbelastung von 15 A oder 20 A
- Betrieb bei bis zu 125 °C mit Kontaktpunkten an versilberten Anschlüssen bis zu 150 ℃
- Die Sicherungen haben Anschlüsse aus verzinnter oder versilberter Zinklegierung
- Nebenanschlüsse aus versilberter Zinklegierung
- RoHS-konform
- Farbcodierung zeigt die Amperezahl an
- Durchsichtige Gehäuse erleichtern das Erkennen durchgebrannter Sicherungen
- Kontrastreiche Ampere-Markierungen erleichtern die Identifizierung
- Prüfpunkte auf der Oberseite ermöglichen eine Widerstandsmessung, ohne die Sicherung zu entfernen