background-waves

MINI®

MINI Auto Kfz-Flachsicherungen und Nebenanschlüsse wiegen weniger als 0,6 g pro Einheit. Ihr Miniaturdesign bietet Herstellern von Pkw und Nutzfahrzeugen erhebliche Gewichts- und Materialeinsparungen und bietet gleichzeitig einen zuverlässigen, schnell wirkenden Überstromschutz in rauen Umgebungen. Littelfuse stellt außerdem eine Reihe von MINI-Sicherungen mit niedrigem Profil her, die an Orten eingesetzt werden, an denen wenig Platz für Sicherungsfassungs-Schutzgeräte vorhanden ist.
  • Nennspannung bei 32 V DC und 58 V DC
  • Sicherungen sind mit Nennstromstärken von 2 A bis 30 A erhältlich
  • Nebenanschlüsse haben eine maximale Dauerbelastung von 20 A
  • Betrieb bei bis zu 125 °C mit Kontaktpunkten an Klemmen bis zu 150 ℃
  • Die Sicherungen haben Anschlüsse aus verzinnter oder versilberter Zinklegierung
  • Nebenanschlüsse aus versilberter Zinklegierung
  • Sicherungen sind UL-gelistet und UL-anerkannt
  • Farbcodierung zeigt die Amperezahl an​​​​​​​
  • Durchsichtige Gehäuse erleichtern das Erkennen durchgebrannter Sicherungen​​​​​​​
  • Kontrastreiche Ampere-Markierungen erleichtern die Identifizierung​​​​​​​
  • Prüfpunkte auf der Oberseite ermöglichen eine Widerstandsmessung, ohne die Sicherung zu entfernen​​​​​​​
  • Stecker für flache MINI-Sicherungen passen in die gleichen Steckdosen wie größere MINI-Sicherungen

MINI-Teile®

FiltersFilter

MINI – Ressourcen