background-waves

0297005.U

Produktstatus| Aktivi

0297005.U

Sicherung - MINI 32VDC 5A 500 Stk | Series: 297
info

Diese 5 A MINI® 32 V-Kfz-Flachsicherung arbeitet trotz ihrer kleinen Bauform und ihres geringen Gewichts zuverlässig in schwierigen Umgebungen und bei extremen Temperaturen.

EigentumWert
Typ. I2t (A2s)
37
Referenz-ISO-Norm
8820-3
Typ. Spannungsabfall (mV)
129
Typ. Kältewiderstand (mΩ)
17.75
Max. empfohlene Umgebungstemperatur (°C)
125
UL94 Entflammbarkeitsrate
Nr. V2
Klemmenbeschichtung
Ag
UL-zugelassen
Ja
Nennspannung (V)
32
Maximale Temperatur, die von der Beschichtung zugelassen wird (°C)
150
Unterbrechungsleistung
1000 A @ 32 VDC
Nennstrom (A)
5
Montagetechnik
Plug-In
  • Flinke Sicherung
  • Beiges Gehäuse steht für 5 A-Einstufung
  • Verzinnte und versilberte Anschlüsse aus Zinklegierung​​​​​​​
  • Nettogewicht 0,57 g ±5 %
  • Entspricht SAE J2077 und ISO 8820-3
  • Sicherungen mit versilberten Anschlüssen, anerkannt als UL 248-1 Spezialsicherungen
  • Das transparente Gehäuse erleichtert das Erkennen durchgebrannter Sicherungen
  • Kontrastreicher 5-Stempel erleichtert Identifizierung

0297005.U – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0297005.USicherung - MINI 32VDC 5A 500 StkRoHS1/1/1989Pb-Free1/1/1989Pdf IconCoC_RoHS10_0297005.UPdf IconREACH_SVHC Declaration_0297005.UEnthält nichtNeinPdf IconIPC_0297005.U

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.