MEGA-Bolt-Down-Sicherungen sind für den Einsatz in elektrischen Systemen von Kraftfahrzeugen mit bis zu 120 V ausgelegt und bieten einen idealen Überstrom- und Kurzschlussschutz für Batterien, Lichtmaschinen und schwere Kabelbäume, die starken Einschaltstromstößen ausgesetzt sind. Die MEGA-Sicherungen von Littelfuse verwenden die Diffusionspillentechnologie, um eine vorhersehbare, zeitverzögerte Leistung zu gewährleisten. Die Sicherungen können sowohl in Elektrofahrzeugen als auch in Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeugen eingesetzt werden.
Nennspannung bei 32 V DC, 70 V DC und 120 V DC
Erhältlich mit Nennstromstärken von 60 A bis 650 A
Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +125 ℃
Klemmen aus Kupfer oder Kupferlegierung mit Zinn- oder Silberbeschichtung
RoHS-konform
Erhältlich mit zwei, einem oder ohne Montagebohrungen
Kontrastreiche Ampere-Stempel auf den Gehäusen erleichtern die Identifizierung
MEGA-Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
MEGA Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Autos und Geländewagen
Lkw
Busse
Offroad-Fahrzeuge
Wasserfahrzeuge, wie von Littelfuse zugelassen