background-waves

Baureihe: 298

MEGA®-Slo-Blo®-Schraubsicherung mit 32 V (Kfz)
Produktstatus| Aktivi
info

MEGA® SLO-BLO® Auto-Sicherungen nutzen die Diffusionspillentechnologie für die träge Sicherung von Stromkreisen. Mega-Stecksicherungen sind ideal für den Einsatz an Batterien, Lichtmaschinen und schweren Kabelbäumen, bei denen große Stromstöße auftreten. Verwenden Sie MEGA-Sicherungen mit Sicherungsnennströmen von 300 A bis 500 A nur zum Schutz vor Kurzschlüssen.​​​​​​​

  • Mit Verzögerung
  • Verfügbar mit Nennströmen von 40 A bis 500 A​​​​​​​
  • Abschaltleistung von 2 kA bei 32 V DC
  • Anschlussklemmen aus Messing (40 A und 60 A) und Kupfer (80 A bis 500 A), alle mit Silberbeschichtung erhältlich​​​​​​​
  • Betrieb bei bis zu 125 °C, mit versilberten Anschlüssen bis zu 150 °C am Kontaktpunkt​​​​​​​
  • Gehäuse mit UL 94 Brandschutzklasse HB​​​​​​​
  • UL 94 Brandschutzklasse V-2 für die transparente Abdeckung von Sicherungen mit einem Nennwert von 40 A bis 250 A
  • M6 (8-14 N) und M8 (12-18 N) Montagebohrungen​​​​​​​
  • Konform mit ISO 8820-5
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Farbcodierung zeigt die Amperezahl an​​​​​​​
  • Durchsichtige Abdeckungen erleichtern das Erkennen durchgebrannter Sicherungen​​​​​​​
  • Erhältlich mit einem oder zwei Befestigungslöchern​​​​​​​

298 Teile

FiltersFilter

298 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Autos und Geländewagen​​​​​​​
  • Lkw
  • Busse
  • Offroad-Fahrzeuge​​​​​​​
  • Wasserfahrzeuge, wie von Littelfuse zugelassen​​​​​​​

Baureihe: MEGA® 32V Ressourcen

298 Dazugehörige Produkte

Alternativen