MEGA 120V Ersatzteile
MEGA 120 V Anwendungen
- Autos
- Lkw
- Offroad-Fahrzeuge
- Wasserfahrzeuge, wie von Littelfuse zugelassen
Baureihe: MEGA 120V Ressourcen
Littelfuse MEGA 120V
Littelfuse MEGA 120V
Erfahren Sie, wie die Diffusionspillen-Technologie einen vorhersehbaren, trägen Stromkreisschutz gewährleistet und Batterien, Lichtmaschinen und Kabelbäume mit hoher Kabelstärke vor großen Stromstößen schützt. Mit Nennströmen von 60 A bis 500 A und verschiedenen verfügbaren Montagelösungen ist der MEGA 120 V HP die ultimative Lösung für Ihre Anforderungen an den Elektrische Fahrzeugabsicherung.