background-waves

0888250.U-1M8

Produktstatus| Aktivi

0888250.U-1M8

Sicherung - Mega 120V (SF56) 1-M8 Loch 250A | Baureihe: MEGA 120 V
info

MEGA® 120-V-Hochleistungs-Kfz-Sicherungen verwenden die Diffusionspillentechnologie, um eine vorhersehbare zeitverzögerte Sicherung zu gewährleisten. Diese MEGA-Stecksicherungen sind ideal für den Schutz von Batterien, Lichtmaschinen und schweren Kabelbäumen, bei denen große Stromstöße auftreten. Verwenden Sie Sicherungen über 300 A Stromstärken nur zum Schutz vor Kurzschlüssen.

EigentumWert
Nennstrom (A)
250
Nennspannung (V)
120
Max. empfohlene Umgebungstemperatur (°C)
125
Anziehdrehmoment (Nm)
20 Nm ± 1 Nm
Abmessung Bohrung(en)
M8
Typ. I2t (A2s)
223200
Klemmenbeschichtung
Sn
Maximale Temperatur, die von der Beschichtung zugelassen wird (°C)
130
Anzahl der Löcher
1
Referenz-ISO-Norm
20934
Typ. Kältewiderstand (mΩ)
0.18
Montagetechnik
Schraubsicherung
Typ. Spannungsabfall (mV)
66
Unterbrechungsleistung
2500 A @ 120 V DC
  • Nennstrom 250 A
  • Mit Verzögerung
  • Abschaltleistung von 2,5 kA bei 120 V DC​​​​​​​
  • Arbeitet mit bis zu 125 ℃
  • Anschlüsse aus verzinnter Kupferlegierung
  • PPA-GF33HS-Gehäuse mit UL Brandschutzklasse HB
  • Nettogewicht 12,1 g ±15 % pro Sicherung​​​​​​​
  • Kompatibel mit ISO 20934 – Typ SF56​​​​​​​
  • RoHS-konform
  • Kontrastreiche Amperezahlen-Kennzeichnung und Farbcodes auf den Gehäusen erleichtern die Identifizierung​​​​​​​
  • 56-mm-Raster verhindert den irrtümlichen Austausch mit anderen Arten von Hochstromsicherungen​​​​​​​
  • Bietet einen Widerstand von mehr als > 240 kOhm, nach dem Öffnen der Sicherung.

0888250.U-1M8 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Autos
  • Lkw
  • Offroad-Fahrzeuge​​​​​​​
  • Wasserfahrzeuge, wie von Littelfuse zugelassen​​​​​​​

0888250.U-1M8 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0888250.U-1M8Sicherung - Mega 120V (SF56) 1-M8 Loch 250A

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.