Die MEGA+® RIVET Sicherung ist für den Schutz von Hochstromkreisen ausgelegt und bietet Zeitverzögerungseigenschaften.
Die MEGA+® RIVET Sicherung ist in verschiedenen Montageausführungen erhältlich und deckt einen breiten Nennstrombereich (80 A bis 500 A) mit einer Klemmenstärke von 0.8 mm ab.
Die vier Metallnieten verbessern die mechanische Beständigkeit gegen Belastungen, Anzugsdrehmomente und Kräfte, die durch eventuelle Kurzschlüsse entstehen, und machen diese neue verschraubbare Sicherung extrem robust. Die kontrastreiche OCR-Weißmarkierung ist ideal für das Lesen von Kameras in den Montagelinien.
Die MEGA+® RIVET-Sicherung ist ideal für Batterie- und Lichtmaschinenschutzanwendungen und andere Kabel mit großem Querschnitt, die einen Ultrahochstromschutz erfordern.