background-waves

Baureihe: UL-zugelassene Mega-Stecksicherung

UL-zugelassene Mega®-Sicherung mit Nennstrom 32 V
Produktstatus| Aktivi
info

UL-anerkannte MEGA® Sicherungen verwenden die Diffusionspillentechnologie, um eine vorhersehbare zeitverzögerte Stromkreissicherung zu gewährleisten. Die Kfz-Sicherungen sind ideal für den Schutz von Batterien, Lichtmaschinen und Kabeln mit hoher Kabelstärke, die starken Stromstößen ausgesetzt sind.

  • Verfügbar mit Nennströmen von 80 A bis 175 A​​​​​​​
  • Unterbrechungswerte von 2 kA bei 32 V DC
  • Verwendung bei bis zu 125 °C
  • Kupferklemmen
  • PPA30FR-Gehäuse mit UL-Brandschutzklasse V-0
  • M8 (12-18 Nm) Montagelöcher
  • Konform mit ISO 8820-5
  • Anerkannt als UL 248-Sicherungen für Sonderanwendungen​​​​​​​
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Kontrastreiche Ampere-Stempel auf den Gehäusen erleichtern die Identifizierung
  • Zuverlässig bei Anwendungen mit extrem hohen Strömen

UL-zugelassene Mega-Sicherungsteile

FiltersFilter

UL-zugelassene Mega-Stecksicherung Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Autos und Geländewagen​​​​​​​
  • Lkw
  • Busse
  • Offroad-Fahrzeuge​​​​​​​
  • Wasserfahrzeuge, wie von Littelfuse zugelassen​​​​​​​

Baureihe: UL-zugelassene Mega-Sicherungen® Ressourcen