MIDI-Auto® Bolt-Down-Sicherungen verwenden die Diffusionspillentechnologie, um eine vorhersehbare, zeitverzögerte Überstromschutz zu gewährleisten. Typische Anwendungen für diese Hochstrom-Sicherungen umfassen den Schutz von Drähten für Ventilatoren, Heizungen, Batterien und Anlasser, bei denen große Stromstöße auftreten. Beachten Sie jedoch, dass MIDI-Sicherungen mit höheren Nennstromstärken als 150 A nur zum Schutz vor Kurzschlüssen verwendet werden sollten.
Nennspannung bei 32 V DC und 70 V DC
Erhältlich mit Nennstromstärken von 30 A bis 200 A
Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +125 ℃
Verzinnte Kupferklemmen
UL-anerkannt als Sicherungen für besondere Ziele gemäß UL 248-1 (Datei E71611)
Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
Erhältlich mit zwei, einem oder ohne Montagebohrungen
Kontrastreiche Ampere-Stempel auf den Gehäusen erleichtern die Identifizierung