background-waves

0498080.MXT

Sicherung – Midi 32VDC mit klarem Gehäuse 80A | Series: 498
info

Diese 80 A MIDI®-Sicherung nutzt die Diffusion-Pill-Technologie, für den zeitverzögerten Schutz von Hochstrom-Kabelbäumen. Die verschraubbare Kfz-Sicherung zeichnet sich durch ein kompaktes Design aus, das einen größeren Schutz der Stromkreise auf kleinerem Raum ermöglicht.

  • Mit Verzögerung
  • Verzinnte Kupferklemmen​​​​​​​
  • Eine weiße 80-A-Markierung erleichtert die Identifizierung
  • Durchsichtiges Oberteil erleichtert das Erkennen einer durchgebrannten Sicherung
  • Erhältlich mit einer oder zwei Montagebohrungen

0498080.MXT – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0498080.MXTSicherung – Midi 32VDC mit klarem Gehäuse 80ARoHS8/1/2012Pb-Free8/1/2012Pdf IconCoC_RoHS10_0498080.MXTPdf IconREACH181_Declaration_0498080.MXTEnthält nichtNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.