BF1 32-V-Sicherungen nutzen die SLO-BLO®-Technologie, um einen zuverlässigen trägen Schutz für Hochstrom-Kabelbäume zu bieten. Die abschraubbaren Kfz-Sicherungen verfügen über transparente Abdeckungen, um die Überprüfung auf durchgebrannte Sicherungen zu vereinfachen. Wichtig! Verwenden Sie die 150 A und 200 A Sicherungen nur zum Schutz vor Kurzschlüssen.
Mit Verzögerung
Erhältlich mit Amperewerten von 30 A bis 200 A
Abschaltwerte von 1 kA bei 32 V DC für 30 A-Sicherungen; 2 kA bei 32 V DC für 40 A bis 150 A-Sicherungen; und 1,5 kA bei 32 V DC für 200 A-Sicherung
Anschlüsse aus verzinnter Kupferlegierung
Arbeitet mit bis zu 125 ℃
Farbcodiertes PET-GF33-Gehäuse mit UL 94 Brandschutzklasse V-0 und transparenter PES-Abdeckung mit UL-Brennbarkeitsklasse V-0
In diesem Katalog finden Sie Sicherungen, Shunts, Dioden und Widerstände für Personenkraftwagen. Enthält "Fuseology", eine Einführung in die Schmelztechnik.