background-waves

142.5631.5402

Produktstatus| Aktivi

142.5631.5402

Sicherung - BF1 M5 58V/1000A DC 40A 500 Stk | Baureihe: BF1 58V
info

Diese 40 A BF1 58 V schraubbare Sicherung verwendet die SLO-BLO® Technologie zur trägen Sicherung von Hochstrom-Kabelbäumen.

EigentumWert
Nennstrom (A)
40
Nennspannung (V)
58
Typ. I2t (A2s)
6800
Typ. Kältewiderstand (mΩ)
1.56
Typ. Spannungsabfall (mV)
90
Unterbrechungsleistung
1000 A @ 58 VDC
Montagetechnik
Schraubsicherung
Anziehdrehmoment (Nm)
M5: 4,5 Nm +/- 1 Nm
UL94 Entflammbarkeitsrate
248
UL-zugelassen
Ja
Anzahl der Löcher
2
Abmessung Bohrung(en)
M5
Max. empfohlene Umgebungstemperatur (°C)
125
Referenz-ISO-Norm
8820-5:2015
  • Grünes Gehäuse steht für 40 A-Einstufung
  • Anschlüsse aus verzinnter Kupferlegierung
  • ISO 8820-5:2015-konform
  • UL-Anerkennung in Kanada und den USA als UL-Spezialsicherung
  • Die transparente Abdeckung erleichtert das Erkennen durchgebrannter Sicherungen
  • Kontrastreicher 40-Stempel erleichtert Identifizierung
  • Erhältlich mit zwei oder ohne Montagebohrungen​​​​​​​

142.5631.5402 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
142.5631.5402Sicherung - BF1 M5 58V/1000A DC 40A 500 StkRoHS8/1/2012Pb-Free8/1/2012Pdf IconCoC_RoHS10_142.5631.5402Pdf IconREACH_SVHC Declaration_142.5631.5402Enthält nichtNeinPdf IconIPC_142.5631.5402

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.