background-waves

4998175.MXISO-1M6

Produktstatus| Aktivi

4998175.MXISO-1M6

SICHERUNG - MIDI 70V ISO 1-M6 LOCH 175A | Baureihe: MIDI ISO 70 V
info

MIDI 70V ISO ist die neue Schraubsicherungsserie von Littelfuse, die gemäß der ISO-Norm 20934 entwickelt wurde. Damit ist diese kompakte Sicherung die perfekte Lösung für den Hochstrom-Stromkreisschutz in 48-V- und 12-V-Systemen. Mit neuen Gehäusemerkmalen und einer komplett neu gestalteten Form, MIDI 70V ISO M6SF36 hält einem Anzugsdrehmoment von bis zu 11,5 Nm stand. MIDI 70V ISO ist in verschiedenen Versionen erhältlich, um allen Montageanforderungen gerecht zu werden.

  • Geeignet für 48-V- und 12-V-Netzwerke
  • 1-M6 Loch
  • Erfüllt ISO 20934 – Typ SF36
  • Kontrastreiche 175-A-Markierung und brauner Farbcode-Balken erleichtern die Identifizierung
  • Hohes 1-faches Montagedrehmoment

4998175.MXISO-1M6 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Autos und Geländewagen​​​​​​​
  • Lkw
  • Busse
  • Offroad-Fahrzeuge​​​​​​​
  • Wasserfahrzeuge, wie von Littelfuse® zugelassen

4998175.MXISO-1M6 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
4998175.MXISO-1M6SICHERUNG - MIDI 70V ISO 1-M6 LOCH 175A

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.