background-waves

ZCase

Kompakte ZCASE-Kfz-Schraubsicherungen® bieten zeitverzögerten Überstromschutz und Kurzschlussschutz in Pkw und Nutzfahrzeugen. Einige der Hochstrom-Sicherungen in diesem Produktportfolio von Littelfuse können in Elektrofahrzeugen, Hybridfahrzeugen und Materialbearbeitungsgeräten eingesetzt werden. Typische Anwendungen für ZCASE-Sicherungen umfassen den Schutz von Anlassern und Lichtmaschinen vor großen Stromstößen. Wir bieten ZCASE-Sicherungen auch in versiegelten Gehäusen an, so dass sie an Batterieklemmen montiert werden können, ohne durch Batteriesäure oder Dämpfe beschädigt zu werden.
  • Nennspannung bei 32 V DC und 80 V DC
  • Erhältlich mit Nennstromstärken von 40 A bis 600 A
  • Shunt-Versionen verfügbar
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C, wobei die Klemmen an den Kontaktpunkten 130 °C erreichen
  • Verzinnte Kupferklemmen und keramische Isolierrohre
  • PPA-GF33HS-Gehäuse mit UL 94-Entflammbarkeitseinstufungen von HB
  • RoHS-konform
  • Verbindung mit einer Schraube​​​​​​​
  • Kann an Batteriepolen, Anlassern oder Stromschienen montiert werden
  • Kontrastreiche Ampere-Markierungen erleichtern die Identifizierung​​​​​​​

ZCase-Teile

FiltersFilter

ZCase-Ressourcen