background-waves

Baureihe: Zcase M10 32 V

Minimaler Platzbedarf bei zeitverzögertem Slo-Blo-Hochstromschaltungsschutz
Produktstatus| Aktivi
info

ZCASETM M10 32-V-Kfz-Sicherungen benötigen nur minimalen Platz und bieten gleichzeitig einen zeitverzögerten/Slo-Blo®-Hochstromschutz, ähnlich wie MEGA® 32-V-Sicherungen.​​​​​​​ Üblicherweise zum Schutz von Startern eingesetzt, bieten ZCASE M10 Sicherungen mit Sicherungsnennströmen von 80 A bis 250 A einen vollständigen Kabelschutz.​​​​​​​ Verwenden Sie Sicherungen mit dem Sicherungsnennstrom 300-600 A nur zum Schutz vor Kurzschlüssen.​​​​​​​

  • Mit Verzögerung
  • Verfügbar mit Nennströmen von 80 A bis 600 A und in einer Shunt-Version​​​​​​​
  • Abschaltleistung von 2 kA bei 32 V DC
  • Anschlüsse aus verzinnter Kupferlegierung
  • Betrieb bei bis zu 125 °C, wobei die Klemmen 130 °C an der Kontaktstelle erreichen​​​​​​​
  • PPA-GF33HS-Gehäuse mit UL Brandschutzklasse HB
  • Keramisches Isolierrohr
  • Nettogewicht 22 g ±10 %) je Sicherung​​​​​​​
  • M10 (18 Nm ±2 Nm) Montagebohrung
  • RoHS-konform
  • Verbindung mit einer Schraube​​​​​​​
  • Kann an einem Batteriepol, einem Anlasser oder einer Stromschiene montiert werden​​​​​​​
  • Kontrastreiche Ampere-Markierungen erleichtern die Identifizierung​​​​​​​
  • 425-A-Sicherung, 600-A-Sicherung und Shunt, die zusätzlich zu den in den ISO-Normen aufgeführten Sicherungen angeboten werden​​​​​​​

Zcase M10 32V Ersatzteile

FiltersFilter

Zcase M10 32 V Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Nutzfahrzeuge
  • Busse
  • Baugeräte
  • Materialbearbeitungsgeräte
  • Landmaschinen

Baureihe: ZCASE M10 32V Ressourcen