background-waves

In-Line-Sicherungen

Kabel- und Inline-Sicherungen bieten Überstromschutz entlang von Kabelbäumen in Personen- und Nutzfahrzeugen. Die CablePRO- und BF-Inline-Sicherungen von Littelfuse verwenden unsere patentierte SLO-BLO-Technologie®, um eine zuverlässige, zeitverzögerte Leistung zu gewährleisten.® Bitte beachten Sie, dass alle Sicherungen in diesem Produktportfolio Isolierrohre benötigen, die wir vor der Auslieferung anbringen können. Wir verkaufen unsere CablePRO-Sicherung auch mit angeschlossenen Kabeln.
  • Nennspannung bei 32 V DC
  • Erhältlich mit Nennstromstärken von 60 A bis 300 A
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Die Nennstromwerte steigen mit zunehmendem Kabeldurchmesser
  • Unterbrechen Sie überlastete Stromkreise entlang der Leitung, um Geräte zu schützen.
  • Gecrimpte Klemmen sorgen für sichere Verbindungen mit Kabeln

Teile von Kabelsicherungen

FiltersFilter

Ressourcen für Kabelsicherungen