2AG 5 x 15 mm - Axial/Radial bedrahtete Stecksicherungen
2AG 5x15 mm Feinsicherungen mit Glasgehäuse bieten Überstromschutz für Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen, integrierte Stromkreise für Haushaltsgeräte und Telekommunikationsgeräte. Die Telekom-Sicherungen im Kleinstformat können mit Indikatoren bestellt werden, die anzeigen, wann sie durchbrennen.
Nennstrom von 125 V AC bis 350 V AC
Erhältlich mit einer sehr großen Bandbreite an Widerstandswerten (z. B. 31,7 μΩ, 3,9 Ω)
Erfüllt UL- und IEC-Normen
Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
Funktioniert identisch mit 3AG-Sicherungen und benötigt dabei nur ein Drittel des Platzes
Beständig gegen Korrosion durch die meisten Reinigungsflüssigkeiten und Lösungsmittel
Erhältlich mit angebrachten Sicherungshaltern
Optionale Anzeigen zeigen an, wenn Sicherungen durchbrennen
2AG 5 x 15 mm - axial/radial bedrahtete Stecksicherungsteile