Sicherungen mit 3,6 x 10 mm - Axial/Radial bedrahtete Stecksicherungen
Vorschaltgeräte, Stromversorgungsmodule und Wechselstromnetzteile sind für Überstromschutz auf 3,6x10 mm axiale Radial-Durchsteck-Sicherungen angewiesen. Littelfuse produziert verschiedene Typen dieser Subminiatur-Sicherung mit Keramikgehäuse mit schnell oder zeitverzögert/Slo-Blo® ansprechender Leistung her. Prüfen Sie die technischen Spezifikationen, wenn Sie eine Lösung für Ihre Anwendung auswählen.
Nennstrom bei 250 V AC
Erhältlich mit sehr niedrigen Nennstromstärken (z. B. 100 mA)
Alle Sicherungen UL-gelistet oder UL-anerkannt
Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
Erhältlich mit einzelnen Lötsicherungskabeln
Aufgrund ihrer geringen Größe eignen sich diese Sicherungen gut für den Überstromschutz bei beengten Platzverhältnissen
Keramikkörper sorgen für Langlebigkeit
Kann auf Leiterplatten montiert werden
Kompatibel mit Wellenlötverfahren
Sicherungen mit 3,6 x 10 mm - axial/radial bedrahtete Stecksicherungsteile