background-waves

3AB/3AG 6,3 x 32 mm Sicherungen - Axial/Radial bedrahtete Stecksicherungen

Littelfuse stellt verschiedene Typen von 3AB/3AG 6,3x32 mm Sicherungen mit axialen Leitungen für den Überstromschutz her. Wir bieten die Subminiatur-Sicherungen mit Glas- oder Keramikgehäusen an. Einige der Sicherungen sind schnell auslösend, andere sind mit der Slo-Blo-Technologie ausgestattet, um einen zeitverzögerten Stromkreisschutz zu bieten. Sie finden unsere 6,3x32 mm großen Sicherungen zum Schutz unterbrechungsfreier Stromversorgungen, siliziumgesteuerter Gleichrichter, Überspannungsableiter in elektrischen Geräten im Freien sowie integrierte Schaltkreise und Halbleiter in Haushaltsgeräten, HLK-Geräten, intelligenten Zählern und LED-Displays.
  • Betrieb in Wechsel- und Gleichstromanlagen
  • Breites Nennstromspektrum von 32 V DC bis 1 kV DC
  • Hohe Unterbrechungsleistungen (z. B. 10 kA bei 125 V AC)
  • Erfüllen die IEC-Normen
  • Alle Sicherungen UL-gelistet oder UL-anerkannt
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Glas- oder Keramikgehäuse sorgen für Langlebigkeit
  • NFPA 70-konforme Sicherungen verfügbar
  • Kann auf Leiterplatten montiert werden
  • Kompatibel mit Wellenlötverfahren

3AB/3AG 6,3 x 32 mm Sicherungen - axial/radial bedrahtete Stecksicherungsteile

FiltersFilter