5 x 20 mm - Axial/Radial bedrahtete Stecksicherungen

Littelfuse stellt verschiedene Typen von 5x20 mm Sicherungen mit axialen Anschlüssen her, die Stromkreisen und anderen elektronischen Geräten, wie z. B. Überspannungsableitern, zusätzlichen Überstromschutz bieten. Wir bieten die Subminiatur-Sicherungen mit Glas- oder Keramikgehäusen an. Einige der Sicherungen sind schnell auslösend, andere sind mit der Slo-Blo]®-Technologie ausgestattet, um einen zeitverzögerten Stromkreisschutz zu bieten. Sie finden unsere 5x20-mm-Sicherungen zum Schutz unterbrechungsfreier Stromversorgungen, medizinischer Geräte, intelligenter Zähler, LCD-Bildschirme und integrierter Stromkreise in Haushaltsgeräten.
- Betrieb in Wechsel- und Gleichstromanlagen
- Breite Palette an Nennspannungen, von 125 V AC bis 500 V AC
- Erhältlich mit sehr niedrigen Nennstromstärken (z. B. 32 mA)
- Erfüllen die IEC-Normen
- Alle Sicherungen UL-gelistet oder UL-anerkannt
- Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
- Glas- oder Keramikgehäuse sorgen für Langlebigkeit
- Ausgewählte Sicherungen, die in Klingenkonfigurationen erhältlich sind
- Kann auf Leiterplatten montiert werden
- Kompatibel mit Wellenlötverfahren