background-waves

5 x 25 mm - Axial/Radial bedrahtete Stecksicherungen

Die von Littelfuse hergestellten Keramik-Sicherungen mit den Maßen 5 x 25 mm bieten zusätzlichen Überstromschutz in Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik. Wir bieten diese axial bedrahteten Sicherungen mit schneller oder zeitverzögerter Leistung an.
  • Nennstrom bei 250 V AC
  • Erhältlich mit niedrigen Nennstromstärken (z. B. 80 mA)
  • Niedrige bis mittlere Unterbrechungswerte von 80 A bei 250 V Wechselstrom und 1,5 kA bei 230 V Wechselstrom
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -25 °C bis +70 ℃
  • Aufgrund ihrer geringen Größe eignen sich diese Sicherungen gut für den Überstromschutz bei beengten Platzverhältnissen
  • Keramikkörper sorgen für Langlebigkeit
  • Kann auf Leiterplatten montiert werden

5 x 25 mm - axial/radial bedrahtete Stecksicherungsteile

FiltersFilter

5 x 25 mm - Axial/Radial bedrahtete Stecksicherungen Ressourcen