6 x 25 mm - Axial/Radial bedrahtete Stecksicherungen
Die von Littelfuse hergestellten 6x25-mm-Sicherungen mit axialen Drähten im Keramikgehäuse bieten Überstromschutz für unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Elektronikbasiseinheiten und Telekommunikationsgeräte.
Betrieb in Wechsel- und Gleichstromanlagen
Erhältlich mit Amperewerten von 5 A bis 40 A
Unterbrechungswerte von 2,5 kA bei 70 V DC und 1,5 kA bei 250 V AC
UL-Anerkennung in Kanada und den Vereinigten Staaten
Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform, zertifiziert
Optimal geeignet für den Stromkreisschutz in Telekommunikationssystemen
30-A- und 40-A-Sicherungen mit eingebautem Überspannungsschutz erhältlich
Keramikkörper sorgen für Langlebigkeit
Kann auf Leiterplatten montiert werden
Kompatibel mit Wellenlötverfahren
6 x 25 mm - axial/radial bedrahtete Stecksicherungsteile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
6 x 25 mm - Axial/Radial bedrahtete Stecksicherungen Ressourcen
Auswahlleitfaden für Stromkreisschutz
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.