background-waves

Barrier Network Fuses - Axial/Radial bedrahtete Stecksicherungen

Sicherheitsnormen erfordern schnell auslösende Barriere-Netzwerk-Sicherungen für elektronische Geräte, die in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Lichtbögen oder Überhitzung aufgrund von Überstromereignissen Brände oder Explosionen von Staub oder Gas auslösen können. Littelfuse stellt Feinsicherungen mit Keramikgehäuse her, die speziell für eine erhöhte Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt wurden. Jede Sicherung funktioniert in Wechsel- oder Gleichstromsystemen, entspricht der Norm EN 50020 und hat ein hohes Unterbrechungsvermögen von 4 kA bei 250 V. Die häufigsten Anwendungen für diese Sicherungen sind Durchflussmesser und automatische Prüfgeräte.
  • Nennspannung bei 250 V DC
  • Erhältlich mit Nennstromstärken von 40 mA bis 250 mA
  • Isolationswiderstand nach dem Öffnen von < 10 kΩ
  • Erfüllt die Normen EN 50020
  • UL-Anerkennung in Kanada und den Vereinigten Staaten
  • Halogenfrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Speziell für den Einsatz in eigensicheren Geräten entwickelt
  • Niedrige Nennstromwerte verbessern die allgemeine Sicherheit, indem sie es Geräteentwicklern ermöglichen, den Energiebedarf zu senken
  • Keramikkörper sorgen für Langlebigkeit
  • Kann auf Leiterplatten montiert werden
  • Kompatibel mit Wellenlötverfahren

Barrier Network Fuses - Axial/Radial bedrahtete Stecksicherungen Ressourcen