background-waves

TR3-Microsicherungen

MICRO® TR3 Sicherungen bieten einen sehr schnell schaltenden Überstromschutz in vielen Anwendungen, die Subminiatur-Stromkreisschutzvorrichtungen erfordern. Die Sicherungen funktionieren besonders gut in Hochspannungs- und Niedrigstromsystemen. Mehrere TR3-Sicherungen von Littelfuse sind für bestimmte Anwendungen optimiert, darunter Satelliten und Luftfahrtelektronik.
  • Nennspannung bei 125 V DC
  • Erhältlich mit Nennstromstärken von 2 mA bis 5 A
  • Erhältlich mit einer extrem breiten Palette an Widerstandswerten (z. B. 27,5 mΩ, 280 Ω)
  • CSA-zertifiziert
  • UL-zugelassen
  • Militärtaugliche Versionen verfügbar
  • Oberflächenmontierbare und axial/radial bedrahtete Steckmontage verfügbar
  • Vibrationsschutz

Micro TR3 Sicherungsteile

FiltersFilter

Micro TR3 Sicherungen Ressourcen