background-waves

0274.100

SICHERUNG 125V FM02A MIL MICRO SICHERUNG .100A | Series: 274
info
Die ursprünglich für das US-Weltraumprogramm entwickelte
MICRO™-Sicherung bietet Zuverlässigkeit mit kompaktem Design.
Die MICRO™-Sicherung ist radial bedrahtet oder für die
Steckmontage erhältlich sowie in einer breiten Auswahl an
Nennstromstärken von 1/500 bis 5 A für zahlreiche Anwendungen.
EigentumWert
Maximale DC-Spannung (V)
125
Maximale Wechselspannung (V)
125
Widerstand (Ω)
1.38
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
0.000385
Auslösung
Sehr schnell (FF)
Maximale Betriebstemperatur (°C)
85
Minimale Betriebstemperatur (°C)
-55
Unterbrechungsspannung
125
Abschaltspannung (V) -2
125
Unterbrechungsstromstärke
10000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
10000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Verpackungscode
V
  • Militärischer Standard verfügbar
  • Hohes Ausschaltvermögen
  • Option mit transparenter Abdeckung, um den Status des Sicherungselements anzuzeigen
  • Erhältlich mit sehr niedrigen Amperewerten von 2 mA bis 5 A
  • Steckmontageoption mit kurzer oder langer Leitung

0274.100 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0274,100 VSICHERUNG 125V FM02A MIL MICRO SICHERUNG .100ARoHS2/27/2002Pb-Free2/27/2002Nein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.