background-waves

0279.005

SICHERUNG 125V V/FA MICRO SICHERUNG RAD .005A | Series: 279
info
Die ursprünglich für das US-Weltraumprogramm entwickelte
MICRO™-Sicherung bietet Zuverlässigkeit mit kompaktem Design.
Die MICRO™-Sicherung ist radial bedrahtet oder für die
Steckmontage erhältlich sowie in einer breiten Auswahl an
Nennstromstärken von 1/500 bis 5 A für zahlreiche Anwendungen.
EigentumWert
Maximale DC-Spannung (V)
125
Maximale Wechselspannung (V)
125
Widerstand (Ω)
280
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
0.0000000766
Auslösung
Sehr schnell (FF)
Maximale Betriebstemperatur (°C)
85
Minimale Betriebstemperatur (°C)
-55
Unterbrechungsspannung
125
Abschaltspannung (V) -2
125
Unterbrechungsstromstärke
10000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
10000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Verpackungscode
M
  • Militärischer Standard verfügbar
  • Hohes Ausschaltvermögen
  • Option mit transparenter Abdeckung, um den Status des Sicherungselements anzuzeigen
  • Erhältlich mit sehr niedrigen Amperewerten von 2 mA bis 5 A
  • Steckmontageoption mit kurzer oder langer Leitung

0279.005 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0279,005 VSICHERUNG 125V V/FA MICRO SICHERUNG RAD .005ARoHS2/27/2002Pb-Free2/27/2002Ja2/27/2002

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.