background-waves

0251.375

SICHERUNG 125V PICO II FA RoHS .375A | Series: 251
info
Die superflinke PICO-II-Sicherung ist
mit einem platzsparenden Minigehäuse
für ein großes Leistungsspektrum konzipiert.
EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
125
Maximale DC-Spannung (V)
125
Vibration
MIL-STD-202 Methode 201 (10v55 Hz); Methode 204 Testbedingung C (55v2000 Hz bei 10 Gµs Peak)
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
0.0296
Widerstand (Ω)
0.395000011
Gehäuse
Keramik
MSL
MIL-STD-202 Method 106
Auslösung
Sehr schnell (FF)
Unterbrechungsstromstärke
50
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
300
Unterbrechungsspannung
125
Verpackungscode
H
Abschlüsse
Reinverzinnte Kupferdrahtleitungen
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Abschaltspannung (V) -2
125
Klemmenstärke
MIL-STD-202 Methode 211 Testbedingung A (hält einem axialen Zugtest von 7 lb stand)
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
  • Superflink
  • Kleine Größe
  • Breites Nennstrom-Spektrum (62 mA bis 15 A)
  • RoHS-konform
  • Halogenfrei erhältlich
  • Großzügiger Betriebstemperaturbereich
  • Niedrige Temperaturneubewertung

0251.375 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 5 von 10 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0251.375HAT1LSICHERUNG 125V PICO II FA RoHS .375ARoHS5/12/2004NeinPdf IconCoC_RoHS9_0251.375HAT1LPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0251.375HAT1LEnthältJa6/12/2011
0251.375MAT1HFSICHERUNG 125V PICO FA RoHS Halogenfrei .375A
0251.375MAT1LSICHERUNG 125V PICO II FA RoHS .375ARoHS5/12/2004NeinPdf IconCoC_RoHS9_0251.375MAT1LPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0251.375MAT1LEnthältJa6/12/2011Pdf IconIPC_0251.375xxx
0251.375MXLSICHERUNG 125V PICO II FA RoHS .375ARoHS5/12/2004NeinPdf IconCoC_RoHS9_0251.375MXLPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0251.375MXLEnthältJa6/12/2011Pdf IconIPC_0251.375xxx
0251.375NAT1HF
  • /
  • 2

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.