background-waves

0251015.

SICHERUNG 32V PICO II FA RoHS 15A | Series: 251
info
Die superflinke PICO-II-Sicherung ist
mit einem platzsparenden Minigehäuse
für ein großes Leistungsspektrum konzipiert.
  • Superflink
  • Kleine Größe
  • Breites Nennstrom-Spektrum (62 mA bis 15 A)
  • RoHS-konform
  • Halogenfrei erhältlich
  • Großzügiger Betriebstemperaturbereich
  • Niedrige Temperaturneubewertung

0251015. – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 5 von 10 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0251015.HAT1LSICHERUNG 32V PICO II FA RoHS 15ARoHS5/12/2004NeinPdf IconCoC_RoHS9_0251015.HAT1LPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0251015.HAT1LEnthältJa6/12/2011Pdf IconIPC_0251015xxxx
0251015.MAT1HF
0251015.MAT1L
0251015.MXLSICHERUNG 32V PICO II FA RoHS 15ARoHS5/12/2004NeinPdf IconCoC_RoHS9_0251015.MXLPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0251015.MXLEnthältJa6/12/2011Pdf IconIPC_0251015xxxx
0251015.NAT1HFSICHERUNG 32V PICO FA RoHS Halogenfrei 15A
  • /
  • 2

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.