background-waves

TE5-Sicherungen

Subminiatur-TE5-Sicherungen mit axialen Drähten bieten Überstrom- und Kurzschlussschutz in elektronischen Vorschaltgeräten, Telekommunikationsgeräten und Unterhaltungs- und Haushaltselektronik. Littelfuse stellt sowohl schnell auslösende als auch zeitverzögerte/Slo-Blo-Versionen® von TE5-Sicherungen her. Sie sind jeweils für den Einsatz in Hochspannungs- und Niederstromanwendungen optimiert.
  • Nennstrom von 65 V AC bis 300 V AC
  • Erhältlich mit Nennstromstärken von 125 mA bis 6,3 A
  • Sehr niedrige bis niedrige Innenwiderstandswerte (z. B. 9,75 mΩ, 115 mΩ)
  • UL-Anerkennung in Kanada und den Vereinigten Staaten
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Militärtaugliche Versionen verfügbar
  • Oberflächenmontage- und Plug-in-Konfigurationen verfügbar
  • Vibrationsschutz
  • Kompatibel mit Wellenlötverfahren

TE5 Sicherungsteile

FiltersFilter

TE5-Sicherungen – Ressourcen